Menu Vyhledávání

Krabice rozvodné T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

Black PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 14.0 mm | 0.118 - 0.551 in, 400 V cables.
Nové objednací číslo:

10402597

Staré objednací číslo:

550120

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 318,8336 Kč
50 + 278,1835 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

318,83 Kč

1 x 318,8336 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 3.0 - 14.0 mm
Celková výška 51.0 mm
Celková šířka 76.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás