Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení standardní 15.0 4.5 340.0 ocel

Tyto 15mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Nové objednací číslo:

20162504

Staré objednací číslo:

20162504

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 047,774 Kč
10 - 19 943,046 Kč
20 - 49 890,682 Kč
50 + 838,318 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 047,77 Kč

1 x 1 047,774 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 15.0
l1 340.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 6.0
Pro šrouby M4
d1 4.5
d2 7.5
Hmotnost (kg) 0.48
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás