Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 743,2445 Kč - 39 679,0557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
4000.0
|
||
| 22 251,2074 Kč - 27 814,1365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
Montáž zezadu
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
4000.0
|
||
| 16 658,258 Kč - 20 822,9497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 11 877,6397 Kč - 14 847,1132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 21 408,0927 Kč - 26 760,1159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3930.0
|
||
| 13 079,2181 Kč - 16 349,1498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 1 006,446 Kč - 1 258,0575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
400.0
|
||
| 5 002,4638 Kč - 6 253,1434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2080.0
|
||
| 4 869,9162 Kč - 6 087,5225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2020.0
|
||
| 676,2218 Kč - 845,15 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
220.0
|
||
| 10 165,4604 Kč - 12 706,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3820.0
|
||
| 10 318,1064 Kč - 12 897,5694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3880.0
|
||
| 1 299,7807 Kč - 1 624,6623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
460.0
|
||
| 2 229,1404 Kč - 2 786,2983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
820.0
|
||
| 2 534,9412 Kč - 3 168,6766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
940.0
|
||
| 8 830,3167 Kč - 11 037,8323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3820.0
|
||
| 6 493,8153 Kč - 8 117,2055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2380.0
|
||
| 8 302,4159 Kč - 10 378,1471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3580.0
|
||
| 6 799,3617 Kč - 8 499,3293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2500.0
|
||
| 9 400,1951 Kč - 11 750,1803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3520.0