20163716
20163716
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 12 706,7619 Kč |
| 10 - 19 | 11 435,9839 Kč |
| 20 - 49 | 10 800,7221 Kč |
| 50 + | 10 165,4604 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 3820.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.5 |
| Pro šrouby | M5 |
| d1 | 6.0 |
| d2 | 9.5 |
| Hmotnost (kg) | 9.93 |
| Materiál | ocel |