Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení standardní 25.0 7.0 4000.0 ocel

Tyto 25mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20159221

Staré objednací číslo:

20159221

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 14 847,1132 Kč
10 - 19 13 362,3764 Kč
20 - 49 12 620,0081 Kč
50 + 11 877,6397 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

14 847,11 Kč

1 x 14 847,1132 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 25.0
l1 4000.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
Pro šrouby M6
d1 7.0
d2 11.0
Hmotnost (kg) 14.40
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás