Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Pro šrouby | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 703,7062 Kč - 12 129,76 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
915.0
|
||
| 10 340,24 Kč - 12 925,3001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
975.0
|
||
| 10 127,5533 Kč - 12 659,4416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
955.0
|
||
| 1 593,8787 Kč - 1 992,2847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
155.0
|
||
| 10 552,1636 Kč - 13 190,1409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
995.0
|
||
| 686,6526 Kč - 858,3793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
160.0
|
||
| 1 017,8944 Kč - 1 272,3044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
235.0
|
||
| 1 376,6125 Kč - 1 720,8292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
325.0
|
||
| 745,9301 Kč - 932,4127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
175.0
|
||
| 2 096,3384 Kč - 2 620,423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
495.0
|
||
| 1 691,0633 Kč - 2 113,8927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
395.0
|
||
| 2 425,5449 Kč - 3 031,804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
575.0
|
||
| 2 015,436 Kč - 2 519,4222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
475.0
|
||
| 2 506,1929 Kč - 3 132,8047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
595.0
|
||
| 2 587,6041 Kč - 3 234,5687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
615.0
|
||
| 2 668,7609 Kč - 3 336,0783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
635.0
|
||
| 3 727,6153 Kč - 4 659,5192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
895.0
|
||
| 906,7172 Kč - 1 133,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
Standardní šířka
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
195.0
|
||
| 2 750,1721 Kč - 3 437,8423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
655.0
|
||
| 3 646,9674 Kč - 4 558,7728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
875.0