20161668
20161668
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 1 748,019 Kč |
| 3 - 4 | 1 660,581 Kč |
| 5 - 9 | 1 573,143 Kč |
| 10 + | 1 398,514 Kč |
| Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
|---|---|
| l1 | 150.0 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 15.0 |
| h1 | 9.5 |
| h2 | 4.5 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 8.0 |
| Pro šrouby | M4 |
| w1 | 42.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |