Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Pro šrouby | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267,8937 Kč - 334,8036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
55.0
|
||
| 566,5711 Kč - 708,2774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
130.0
|
||
| 387,212 Kč - 483,8878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
85.0
|
||
| 7 801,7371 Kč - 9 752,0441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
830.0
|
||
| 5 569,7981 Kč - 6 962,1841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
590.0
|
||
| 7 054,7893 Kč - 8 818,3594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
750.0
|
||
| 8 544,6143 Kč - 10 680,6406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
910.0
|
||
| 9 287,2371 Kč - 11 608,9827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
990.0
|
||
| 5 198,6139 Kč - 6 498,3946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
550.0
|
||
| 1 440,4694 Kč - 1 800,4596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
150.0
|
||
| 2 215,4023 Kč - 2 769,2529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
230.0
|
||
| 4 451,9206 Kč - 5 564,9643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
470.0
|
||
| 2 958,2795 Kč - 3 697,8494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
310.0
|
||
| 4 080,2276 Kč - 5 100,1573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
430.0
|
||
| 3 709,0434 Kč - 4 636,3678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
390.0
|
||
| 6 312,1665 Kč - 7 890,2717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
670.0
|
||
| 4 827,1753 Kč - 6 033,842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
510.0
|
||
| 8 172,6668 Kč - 10 215,8336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
870.0
|
||
| 5 941,4911 Kč - 7 426,9911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
630.0
|
||
| 6 683,0963 Kč - 8 353,8068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
710.0