Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20161712
20161712
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 4 636,3678 Kč |
| 3 - 4 | 4 404,6003 Kč |
| 5 - 9 | 4 172,8328 Kč |
| 10 + | 3 709,0434 Kč |
| Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
|---|---|
| l1 | 390.0 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 15.0 |
| h1 | 9.5 |
| h2 | 4.5 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 8.0 |
| Pro šrouby | M4 |
| w1 | 42.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |