Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 797,666 Kč - 2 396,9127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
840.0
|
||
| 1 920,178 Kč - 2 560,3032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
900.0
|
||
| 2 906,696 Kč - 3 875,7264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1320.0
|
||
| 683,202 Kč - 910,8372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
300.0
|
||
| 1 549,925 Kč - 2 066,5008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
720.0
|
||
| 2 296,112 Kč - 3 061,3674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1020.0
|
||
| 410,514 Kč - 547,4014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
180.0
|
||
| 1 057,654 Kč - 1 410,3453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
480.0
|
||
| 1 305,642 Kč - 1 740,7572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
600.0
|
||
| 9 659,676 Kč - 12 879,4939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3900.0
|
||
| 9 937,304 Kč - 13 249,8457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
4000.0
|
||
| 8 359,962 Kč - 11 146,6901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3360.0
|
||
| 8 937,942 Kč - 11 917,1325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3600.0
|
||
| 2 188,667 Kč - 2 918,2062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
840.0
|
||
| 7 110,636 Kč - 9 480,7986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3360.0
|
||
| 7 599,449 Kč - 10 132,6316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3600.0
|
||
| 673,322 Kč - 897,8697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
240.0
|
||
| 8 210,28 Kč - 10 947,1635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3900.0
|
||
| 1 130,519 Kč - 1 507,3422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
420.0
|
||
| 3 640,039 Kč - 4 853,303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1680.0