Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 15.0 480.0 hliník

Tyto 15mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20171315

Staré objednací číslo:

20171315

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 410,3453 Kč
5 - 9 1 339,728 Kč
10 - 19 1 269,333 Kč
20 - 49 1 198,691 Kč
50 + 1 057,654 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 410,35 Kč

1 x 1 410,3453 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 15.0
l1 480.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás