Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 709,055 Kč - 6 278,8635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2040.0
|
||
| 2 960,542 Kč - 3 947,4799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1260.0
|
||
| 3 613,363 Kč - 4 817,6856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1560.0
|
||
| 5 100,056 Kč - 6 800,157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2220.0
|
||
| 4 969,887 Kč - 6 626,5654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2160.0
|
||
| 5 752,877 Kč - 7 670,3627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2520.0
|
||
| 6 144,372 Kč - 8 192,5207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2700.0
|
||
| 3 744,026 Kč - 4 992,1417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1620.0
|
||
| 4 265,937 Kč - 5 688,0642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1860.0
|
||
| 5 491,798 Kč - 7 322,315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2400.0
|
||
| 5 883,54 Kč - 7 844,8188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2580.0
|
||
| 3 874,195 Kč - 5 165,7333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1680.0
|
||
| 5 360,888 Kč - 7 147,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2340.0
|
||
| 1 817,673 Kč - 2 423,7122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
720.0
|
||
| 1 528,683 Kč - 2 038,3181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
600.0
|
||
| 8 961,16 Kč - 11 948,2545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
4000.0
|
||
| 5 622,461 Kč - 7 496,7711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2460.0
|
||
| 8 493,589 Kč - 11 324,7771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3780.0
|
||
| 7 058,272 Kč - 9 410,947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3120.0
|
||
| 476,957 Kč - 636,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
180.0