20170370
20170370
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 7 844,8188 Kč |
| 5 - 9 | 7 452,484 Kč |
| 10 - 19 | 7 060,248 Kč |
| 20 - 49 | 6 668,012 Kč |
| 50 + | 5 883,54 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 2580.0 |
| w1 | 20.0 |
| h1 | 19.3 |
| d1 | 6.0 |
| d2 | 9.4 |
| h2 | 7.7 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 30.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Materiál | hliník |