20170318
20170318
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 6 800,157 Kč |
5 - 9 | 6 460,038 Kč |
10 - 19 | 6 120,166 Kč |
20 - 49 | 5 780,047 Kč |
50 + | 5 100,056 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 20.0 |
l1 | 2220.0 |
w1 | 20.0 |
h1 | 19.3 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.4 |
h2 | 7.7 |
l2 | 60.0 |
l3 | 30.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku