Kluzáky s hřebíkem nebo nožičky s hřebíkem jsou ideální pro dřevěné nohy nábytku pro optimální ochranu podlahy a pomáhají snižovat hluk. Tyto kluzáky snadno zapadnou na místo a jsou k dispozici v různých provedeních pro hladké klouzání.
Naše montážní kluzáky s hřebíkem se dodávají v různých základních materiálech, včetně: Polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE), chromu, polyamidu (PA) a polytetrafluoretylen (PTFE) – plus PTFE s plstí, vše dodáváno s ocelovým hřebíkem pro větší pohodlí a hodnotu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2372 Kč - 8,3667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen; ocel
|
přírodní
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 13,6796 Kč - 32,6349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen; ocel
|
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,5241 Kč - 9,5241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen; ocel
|
přírodní
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6,7073 Kč - 7,8089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; ocel
|
hnědá
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,4443 Kč - 4,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; plsť; ocel
|
přírodní
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,9184 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; plsť; ocel
|
přírodní
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,006 Kč - 5,9124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; plsť; ocel
|
přírodní
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10,2352 Kč - 11,9644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen; ocel
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 8,8408 Kč - 10,2631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; ocel
|
hnědá
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 4,3507 Kč | 60 Skladem |
polyamid; plsť; ocel
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 5,96 Kč | 4000 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
přírodní
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3651 Kč - 3,2174 Kč | 12000 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,4104 Kč - 6,3586 Kč | 400 Skladem |
polyamid; plsť; ocel
|
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,4343 Kč - 5,1874 Kč | 4027 Skladem |
polyamid; plsť; ocel
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 8,3946 Kč - 8,3946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; ocel
|
hnědá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,9464 Kč - 12,9405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,6834 Kč - 16,7004 Kč | 2000 Skladem |
HDPE; ocel
|
černá
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,8546 Kč - 4,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 5,9677 Kč | 3565 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
odstín dřeva
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 11,6855 Kč - 28,115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen; ocel
|
přírodní
|
1.063 in
27.0 mm