Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiál: ABS, polyamid, butyrát, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1632
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Barva | Materiál | OD | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3896 Kč - 6,6833 Kč | 9000 Skladem |
19
|
černá
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 3,8205 Kč - 7,567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,7918 Kč - 7,496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22
|
černá
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 4,4989 Kč - 6,2985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 2,878 Kč - 4,0292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 4,0215 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 4,1065 Kč - 8,3045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14
|
černá
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 8,0862 Kč - 15,939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 5,6589 Kč - 11,2046 Kč | 3600 Skladem |
16
|
černá
|
butyrát
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 4,869 Kč - 9,7054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 3,9066 Kč - 7,7012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,5728 Kč - 11,0461 Kč | 4000 Skladem |
14
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 5,351 Kč - 7,4913 Kč | 2450 Skladem |
11
|
černá
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,4901 Kč - 6,8805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 4,2801 Kč - 8,4429 Kč | 2300 Skladem |
18
|
černá
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,6954 Kč - 5,1736 Kč | 3500 Skladem |
18
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 7,0809 Kč - 14,9132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
polyamid
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 3,4901 Kč - 6,8805 Kč | 3200 Skladem |
16
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 6,6069 Kč - 13,0194 Kč | 2000 Skladem |
18
|
černá
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 7,8708 Kč - 15,5444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm