Menu Vyhledávání

Round Glide 28.6 mm 2.1 mm Black ABS

Zátky do trubek mohou sloužit jako kluzáky a jsou určeny pro mírné zatížení, např. na nohy židlí nebo na plotové sloupky. Mají hladký povrch a snadnou a rychlou montáž. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro trubky s tloušťkou stěny 1,9 mm (gauge 14).
Nové objednací číslo:

10165515

Staré objednací číslo:

RDG1310A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
280 - 2799 8,3045 Kč
2800 + 4,1065 Kč
Standardní balení: 2800

Objednávejte násobky 280

Cena celkem:

2 325,26 Kč

280 x 8,3045 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 28.6 mm
WT 2.1 mm
Gauge 14
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás