Menu Vyhledávání

Round Glide 28.7 mm 0.9 mm Black LDPE

Zátky do trubek mohou sloužit jako kluzáky a jsou určeny pro mírné zatížení, např. na nohy židlí nebo na plotové sloupky. Mají hladký povrch a snadnou a rychlou montáž. Vyrobeny z LDPE, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro trubky s tloušťkou stěny 0,9 mm (gauge 20).
Nové objednací číslo:

10165553

Staré objednací číslo:

RDG1327B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
240 - 2399 15,939 Kč
2400 + 8,0862 Kč
Standardní balení: 2400

Objednávejte násobky 240

Cena celkem:

3 825,36 Kč

240 x 15,939 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 28.7 mm
WT 0.9 mm
Gauge 20
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva černá
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás