Menu Vyhledávání

Zátky klenuté – zaslepovací

Skladem

Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.

Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.

Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.

  • Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
  • Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
  • Těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní.
Materiál: polyamid, polyamid 6, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 166
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost HD D Barva Materiál Tloušťka panelu H Typ Koupit
4,3557 Kč - 5,3775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.8 mm
9.5 mm
černá
polyamid
1.6 mm
6.0 mm
1
5668 Skladem
černá
polyamid
3,4901 Kč - 3,4901 Kč 796 Skladem
11.1 mm
13.5 mm
černá
polyamid
3.2 mm
10.3 mm
1
3,7056 Kč - 5,9605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
12.0 mm
bílá
polyamid
3.2 mm
10.3 mm
1
4,2945 Kč - 6,8367 Kč 1000 Skladem
15.9 mm
18.2 mm
bílá
polyamid
3.2 mm
10.3 mm
1
6,2478 Kč - 11,3897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
30.5 mm
bílá
polyamid
3.2 mm
11.5 mm
1
3,5763 Kč - 5,6877 Kč 100 Skladem
4.8 mm
6.4 mm
černá
polyamid
1.6 mm
5.9 mm
1
3,4614 Kč - 3,4614 Kč 15800 Skladem
11.1 mm
13.5 mm
bílá
polyamid
3.2 mm
10.3 mm
1
6,6069 Kč - 6,6069 Kč 22700 Skladem
25.4 mm
30.5 mm
bílá
polyamid
3.2 mm
11.5 mm
1
10261729 8,1914 Kč - 17,2137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
25.8 mm
černá
polyamid
6.4 mm
14.3 mm
1
13,0328 Kč - 26,947 Kč 100 Skladem
30.1 mm
33.3 mm
černá
polyamid
6.4 mm
14.3 mm
1
10261781 1000 Skladem
černá
polyamid
21,7991 Kč - 52,2315 Kč 150 Skladem
50.8 mm
55.1 mm
černá
polyamid
6.4 mm
14.3 mm
1
3,3896 Kč - 3,3896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
11.9 mm
černá
polyamid
3.2 mm
6.4 mm
1
3,5476 Kč - 3,5476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
13.5 mm
černá
polyamid
3.2 mm
10.3 mm
1
6,4202 Kč - 10,1545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
34.0 mm
černá
polyamid
3.2 mm
13.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
88 Skladem
černá
polyamid
14,1596 Kč - 29,3453 Kč 140 Skladem
34.9 mm
38.1 mm
černá
polyamid
6.4 mm
14.3 mm
1
5,6589 Kč - 10,3268 Kč 90 Skladem
20.6 mm
22.6 mm
bílá
polyamid
3.2 mm
10.3 mm
1
  • z/ze 9
Zátky zaslepovací 9.5 mm 6.0 mm polyamid černá

10163085

Cenové rozmezí
5,3775 Kč - 4,3557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm polyamid černá

10261804


Skladové zásoby
5668 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 13.5 mm 10.3 mm polyamid černá

10112205

Cenové rozmezí
3,4901 Kč - 3,4901 Kč

Skladové zásoby
796 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 12.0 mm 10.3 mm polyamid bílá

10355503

Cenové rozmezí
5,9605 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 18.2 mm 10.3 mm polyamid bílá

10355541

Cenové rozmezí
6,8367 Kč - 4,2945 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 30.5 mm 11.5 mm polyamid bílá

10355589

Cenové rozmezí
11,3897 Kč - 6,2478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 6.4 mm 5.9 mm polyamid černá

10355626

Cenové rozmezí
5,6877 Kč - 3,5763 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 13.5 mm 10.3 mm polyamid bílá

10103333

Cenové rozmezí
3,4614 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
15800 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 30.5 mm 11.5 mm polyamid bílá

10103371

Cenové rozmezí
6,6069 Kč - 6,6069 Kč

Skladové zásoby
22700 Skladem
Parametry
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 25.8 mm 14.3 mm polyamid černá

10261729

Cenové rozmezí
17,2137 Kč - 8,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • Tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 33.3 mm 14.3 mm polyamid černá

10261743

Cenové rozmezí
26,947 Kč - 13,0328 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm polyamid černá

10261781


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 55.1 mm 14.3 mm polyamid černá

10261798

Cenové rozmezí
52,2315 Kč - 21,7991 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 11.9 mm 6.4 mm polyamid černá

10112199

Cenové rozmezí
3,3896 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 13.5 mm 10.3 mm polyamid černá

10102640

Cenové rozmezí
3,5476 Kč - 3,5476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 34.0 mm 13.0 mm polyamid černá

10163061

Cenové rozmezí
10,1545 Kč - 6,4202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm polyamid černá

10261712


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky zaslepovací 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm polyamid černá

10261750


Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 38.1 mm 14.3 mm polyamid černá

10261767

Cenové rozmezí
29,3453 Kč - 14,1596 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • HD
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • Tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 22.6 mm 10.3 mm polyamid bílá

10355572

Cenové rozmezí
10,3268 Kč - 5,6589 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Materiál
    polyamid