Menu Vyhledávání

Hvězdicové ovládací prvky

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 268
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
98,0022 Kč - 108,7953 Kč 9 Skladem
32.0 mm
M6
42,313 Kč - 83,8096 Kč 200 Skladem
M8
polyamid
54,3813 Kč - 93,8973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
fenol
10251959 41,9152 Kč - 72,3605 Kč 299 Skladem
M6
fenol
167,2228 Kč - 366,9514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
273,7452 Kč - 303,9072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
47,9633 Kč - 47,9633 Kč 1274 Skladem
28.0 mm
M6
76,7768 Kč - 139,3554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
fenol
73,5457 Kč - 73,5457 Kč 640 Skladem
40.0 mm
M8
57,6871 Kč - 121,1428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
polyamid
284,4407 Kč - 315,7323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
M12
vnějším závit
50.0 mm
polyamid
430,9002 Kč - 945,3404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
10188163 37,3089 Kč - 38,9499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M6
38,8634 Kč - 43,1583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M4
40,7126 Kč - 45,2046 Kč 25 Skladem
25.0 mm
M6
63,4385 Kč - 98,6821 Kč 830 Skladem
32.0 mm
M6
83,3604 Kč - 83,3604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
101,7532 Kč - 112,9228 Kč 6 Skladem
50.0 mm
M10
153,9058 Kč - 170,8624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
288,9727 Kč - 424,9598 Kč 1 Skladem
M12
Threaded Female
32.0 mm
polyamid
  • z/ze 14
utahovací kolečko M6 ocel nerezavějící AISI 303

10188354

Cenové rozmezí
108,7953 Kč - 98,0022 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M8 50.0 mm 20.0 mm černá polyamid

10257432

Cenové rozmezí
83,8096 Kč - 42,313 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Počet výstupků vačky
    6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko M8 ocel fenol

10251911

Cenové rozmezí
93,8973 Kč - 54,3813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál úchopu
    fenol
utahovací kolečko M6 ocel fenol

10251959

Cenové rozmezí
72,3605 Kč - 41,9152 Kč

Skladové zásoby
299 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    fenol
utahovací kolečko M8 ocel nerezavějící AISI 303

10188484

Cenové rozmezí
366,9514 Kč - 167,2228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M10 ocel nerezavějící AISI 303

10188590

Cenové rozmezí
303,9072 Kč - 273,7452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
prvky ovládací - s měkkým povrchem M6 ocel pozinkovaná

10271339

Cenové rozmezí
47,9633 Kč - 47,9633 Kč

Skladové zásoby
1274 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál šroubu
    ocel pozinkovaná
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M8 ocel fenol

10251997

Cenové rozmezí
139,3554 Kč - 76,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál úchopu
    fenol
prvky ovládací - s měkkým povrchem M8 ocel pozinkovaná

10271407

Cenové rozmezí
73,5457 Kč - 73,5457 Kč

Skladové zásoby
640 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel pozinkovaná
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
utahovací kolečko 50.0 mm M10 30.0 mm ocel polyamid

10257388

Cenové rozmezí
121,1428 Kč - 57,6871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    6
utahovací kolečko 70.0 mm M12 50.0 mm ocel polyamid

10188118

Cenové rozmezí
315,7323 Kč - 284,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    70.0 mm
  • Celková výška
    85.0 mm
utahovací kolečko M12 ocel nerezavějící AISI 303

10188651

Cenové rozmezí
945,3404 Kč - 430,9002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M6 Galvanised Steel

10188163

Cenové rozmezí
38,9499 Kč - 37,3089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál šroubu
    Galvanised Steel
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M4 Galvanised Steel

10188132

Cenové rozmezí
43,1583 Kč - 38,8634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál šroubu
    Galvanised Steel
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M6 Galvanised Steel

10188170

Cenové rozmezí
45,2046 Kč - 40,7126 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál šroubu
    Galvanised Steel
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M6 Galvanised Steel

10188286

Cenové rozmezí
98,6821 Kč - 63,4385 Kč

Skladové zásoby
830 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál šroubu
    Galvanised Steel
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M8 Galvanised Steel

10188415

Cenové rozmezí
83,3604 Kč - 83,3604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    Galvanised Steel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M10 Galvanised Steel

10188521

Cenové rozmezí
112,9228 Kč - 101,7532 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál šroubu
    Galvanised Steel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M12 Galvanised Steel

10188637

Cenové rozmezí
170,8624 Kč - 153,9058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál šroubu
    Galvanised Steel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kola ovládací - se třemi paprsky 137.0 mm (OD) 32.0 mm černá

10213995

Cenové rozmezí
424,9598 Kč - 288,9727 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    32.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel galvanizovaná
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    3