10188415
1219027
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25 + | 83,3604 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Stud Material | Steel |
Knob Diameter | 40.0 mm |
Knob Diameter | 1.575 in |
Overall Height | 46.0 mm |
Overall Height | 1.811 in |
Number of Lobes | 5 |
Mount Type | Stud |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | PA |
Fitting Style | Stud |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku