Menu Vyhledávání

Hvězdicové ovládací prvky

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 268
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
63,4385 Kč - 98,6821 Kč 930 Skladem
32.0 mm
M6
83,3604 Kč - 83,3604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
101,7532 Kč - 112,9228 Kč 6 Skladem
50.0 mm
M10
153,9058 Kč - 170,8624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
288,9727 Kč - 424,9598 Kč 1 Skladem
M12
Threaded Female
32.0 mm
polyamid
180,9861 Kč - 214,969 Kč 954 Skladem
60.0 mm
M12
polypropylen
64,3036 Kč - 76,5444 Kč 30 Skladem
38.0 mm
M8
polypropylen
82,8445 Kč - 98,2672 Kč 90 Skladem
38.0 mm
M8
polypropylen
110,5097 Kč - 131,4915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
polypropylen
47,9633 Kč - 47,9633 Kč 284 Skladem
28.0 mm
M6
297,1023 Kč - 301,6064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
polyamid
73,5457 Kč - 73,5457 Kč 640 Skladem
40.0 mm
M8
96,3729 Kč - 96,3729 Kč 8 Skladem
50.0 mm
M8
46,721 Kč - 112,3085 Kč 810 Skladem
M6
polyamid
50,5252 Kč - 116,7711 Kč 50 Skladem
M8
polyamid
69,8203 Kč - 82,9281 Kč 828 Skladem
38.0 mm
M6
polypropylen
39,8028 Kč - 93,7144 Kč 450 Skladem
M6
polyamid
284,4407 Kč - 315,7323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
M12
Stud
50.0 mm
polyamid
186,8986 Kč - 209,8932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
polyamid
44,1486 Kč - 101,152 Kč 440 Skladem
M8
polyamid
  • z/ze 14
utahovací kolečko M6 Galvanised Steel

10188286

Cenové rozmezí
98,6821 Kč - 63,4385 Kč

Skladové zásoby
930 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál šroubu
    Galvanised Steel
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M8 Galvanised Steel

10188415

Cenové rozmezí
83,3604 Kč - 83,3604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    Galvanised Steel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M10 Galvanised Steel

10188521

Cenové rozmezí
112,9228 Kč - 101,7532 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál šroubu
    Galvanised Steel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M12 Galvanised Steel

10188637

Cenové rozmezí
170,8624 Kč - 153,9058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál šroubu
    Galvanised Steel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kola ovládací - se třemi paprsky 137.0 mm (OD) 32.0 mm černá

10213995

Cenové rozmezí
424,9598 Kč - 288,9727 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    32.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel galvanizovaná
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    3
utahovací kolečko M12 ocel nerezavějící polypropylen

10275504

Cenové rozmezí
214,969 Kč - 180,9861 Kč

Skladové zásoby
954 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polypropylen
utahovací kolečko M8 ocel pozinkovaná polypropylen

10275603

Cenové rozmezí
76,5444 Kč - 64,3036 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel pozinkovaná
  • Průměr úchopu
    38.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M8 ocel nerezavějící AISI 304 polypropylen

10275573

Cenové rozmezí
98,2672 Kč - 82,8445 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Průměr úchopu
    38.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M8 ocel nerezavějící AISI 304 polypropylen

10275665

Cenové rozmezí
131,4915 Kč - 110,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
prvky ovládací - s měkkým povrchem M6 ocel pozinkovaná

10271339

Cenové rozmezí
47,9633 Kč - 47,9633 Kč

Skladové zásoby
284 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál šroubu
    ocel pozinkovaná
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko 56.0 mm M10 20.0 mm ocel polyamid

10364406

Cenové rozmezí
301,6064 Kč - 297,1023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem M8 ocel pozinkovaná

10271407

Cenové rozmezí
73,5457 Kč - 73,5457 Kč

Skladové zásoby
640 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel pozinkovaná
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
prvky ovládací - s měkkým povrchem M8 ocel pozinkovaná

10271483

Cenové rozmezí
96,3729 Kč - 96,3729 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel pozinkovaná
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M6 polyamid

10280669

Cenové rozmezí
112,3085 Kč - 46,721 Kč

Skladové zásoby
810 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Počet výstupků vačky
    6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko M8 polyamid

10280720

Cenové rozmezí
116,7711 Kč - 50,5252 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Počet výstupků vačky
    6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko M6 ocel nerezavějící AISI 304 polypropylen

10275559

Cenové rozmezí
82,9281 Kč - 69,8203 Kč

Skladové zásoby
828 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Průměr úchopu
    38.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M6 polyamid

10280553

Cenové rozmezí
93,7144 Kč - 39,8028 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Počet výstupků vačky
    3
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko 70.0 mm M12 50.0 mm ocel polyamid

10188118

Cenové rozmezí
315,7323 Kč - 284,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    70.0 mm
  • Celková výška
    85.0 mm
utahovací kolečko 45.0 mm M8 30.0 mm ocel polyamid

10188040

Cenové rozmezí
209,8932 Kč - 186,8986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    45.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
utahovací kolečko M8 polyamid

10280560

Cenové rozmezí
101,152 Kč - 44,1486 Kč

Skladové zásoby
440 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Počet výstupků vačky
    3
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polyamid