10275603
493940
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 76,5444 Kč |
100 + | 64,3036 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Thread Length | 38.0 mm |
Thread Length | 1.496 in |
Stud Material | Steel |
Knob Diameter | 30.0 mm |
Knob Diameter | 1.181 in |
Overall Height | 61.0 mm |
Overall Height | 2.402 in |
Number of Lobes | 4 |
Mount Type | Threaded Male |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | PP |
Fitting Style | Stud |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku