Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost šroubu | Výška hlavy | Průměr hlavy | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6524 Kč - 1,8177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,8899 Kč - 2,3333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,1501 Kč - 3,4898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,2926 Kč - 1,9382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,5446 Kč - 3,1417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,8143 Kč - 2,2401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,456 Kč - 3,8779 Kč | 33750 Skladem |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 5,5182 Kč - 6,8126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,0395 Kč - 2,7289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8865 Kč - 1,0945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,1608 Kč - 6,3713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,1148 Kč - 2,611 Kč | 4400 Skladem |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,8374 Kč - 2,0211 Kč | 1000 Skladem |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 1,3604 Kč - 1,8229 Kč | 1000 Skladem |
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,6325 Kč - 2,1767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,3262 Kč - 5,7683 Kč | 1000 Skladem |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3263 Kč - 3,0882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 3,049 Kč - 3,3539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,8725 Kč - 8,1273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,9181 Kč - 2,5576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm