10404928
60SGN00072
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 499 | 8,1273 Kč |
| 500 - 2499 | 3,8348 Kč |
| 2500 - 4999 | 3,2891 Kč |
| 5000 + | 2,8725 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost šroubu | #10 |
|---|---|
| Průměr hlavy | 12.7 mm |
| Průměr hlavy | 0.5 in |
| Výška hlavy | 0.709 in |
| Výška hlavy | 18.0 mm |
| Celková délka | 1.024 in |
| Celková délka | 26.0 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Tvar hlavy | kulaté |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Výška hlavy | 0.5 in |
| Výška hlavy | 12.7 mm |
| Provedení hlavy | kulaté |