10405062
60SGN02700
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,7683 Kč |
| 5000 + | 4,3262 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost šroubu | 5/16 |
|---|---|
| Průměr hlavy | 19.1 mm |
| Průměr hlavy | 0.752 in |
| Výška hlavy | 1.6 mm |
| Výška hlavy | 0.063 in |
| Celková délka | 12.5 mm |
| Celková délka | 0.492 in |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Tvar hlavy | kulaté |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Výška hlavy | 19.1 mm |
| Výška hlavy | 0.752 in |
| Provedení hlavy | kulaté |