Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost šroubu | Výška hlavy | Průměr hlavy | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3845 Kč - 3,765 Kč | 306000 Skladem |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,4963 Kč - 5,8379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 2,6548 Kč - 3,5398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,3858 Kč - 2,9456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 2,1335 Kč - 2,8446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,9069 Kč - 2,0976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,4661 Kč - 3,4208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,4502 Kč - 1,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 3,1474 Kč - 3,4622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 3,894 Kč - 4,8075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,0777 Kč - 2,761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,2002 Kč - 5,6003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 5,3575 Kč - 6,6142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,9801 Kč - 2,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8607 Kč - 1,0626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,0532 Kč - 2,535 Kč | 4400 Skladem |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,9602 Kč - 3,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 7,8906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,8623 Kč - 2,4831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 5,0105 Kč - 6,1857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm