These Male Heavy Duty Rods end with Integral Spherical Plain Bearing and are used to connect two rods, cables, or other components. They are made up of a threaded male stud on one end and an integrated spherical plain bearing on the other. The spherical plain bearing allows for angular misalignment and accepts radial and axial loads, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.
The rod end ball moves on a plastic bearing shell made of a glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design ensures a maintenance-free rod end. Heavy-duty plain-bearing rod ends feature less initial movement friction and almost no clearance. Another advantage of the plastic substance is that it can absorb numerous foreign particles, preventing harm.
It is threaded into the corresponding component. It can also endure temperatures ranging from -30C to +60C without losing load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation applications.
Material: Steel
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Směr závitu | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481,403 Kč - 601,692 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
|||
481,403 Kč - 601,692 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
18.0
|
33.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
20.0
|
|||
1 218,945 Kč - 1 523,743 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
|||
3 319,68 Kč - 4 149,60 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.80
|
66.0
|
|||
1 218,945 Kč - 1 523,743 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
|||
1 030,731 Kč - 1 288,352 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
|||
1 555,853 Kč - 1 944,878 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
|||
547,105 Kč - 683,943 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
16.0
|
29.0
|
|||
1 971,554 Kč - 2 464,566 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
62.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
35.5
|
57.0
|
|||
12 831,897 Kč - 16 039,933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
112.0
|
195.0
|
M52
|
50.0
|
66.0
|
120.0
|
|||
547,105 Kč - 683,943 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
16.0
|
29.0
|
|||
415,701 Kč - 519,688 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
10.0
|
22.0
|
|||
934,401 Kč - 1 168,063 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
38.0
|
63.0
|
M14
|
15.0
|
22.0
|
33.0
|
|||
4 407,221 Kč - 5 509,088 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
82.0
|
140.0
|
M36
|
35.0
|
47.0
|
92.0
|
|||
12 831,897 Kč - 16 039,933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
112.0
|
195.0
|
M52
|
50.0
|
66.0
|
120.0
|
|||
1 030,731 Kč - 1 288,352 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
|||
752,856 Kč - 941,07 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
33.0
|
|||
2 387,502 Kč - 2 984,254 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
60.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
42.85
|
57.0
|
|||
534,014 Kč - 667,641 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
24.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
25.0
|
|||
3 319,68 Kč - 4 149,60 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.75
|
66.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku