20264505
20264505
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 16 039,933 Kč |
| 10 - 19 | 14 435,915 Kč |
| 20 - 49 | 13 633,906 Kč |
| 50 + | 12 831,897 Kč |
| Směr závitu | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 50.0 |
| l1 | 195.0 |
| d2 | M52 |
| d3 | 66.0 |
| l2 | 120.0 |
| d4 | 112.0 |
| a1 | 6.5 |
| Hmotnost (g) | 3865.0 |
| a2 | 3.0 |
| l3 | 60.0 |
| w1 | 35.0 |
| w2 | 28.0 |
| Dyn. load C max. kN | 132.0 |
| Static load C0 max. kN | 339.2 |
| Materiál | ocel |