V sortimentu šnekových hadicových spon najdete dvě provedení. Páska se šířkou 9 mm má maximální doporučený utahovací moment 3,0 Nm a páska se šířkou 12 mm má doporučený utahovací moment 5,0 Nm. Jde o masivní pásky, které nabízejí lepší ochranu hadic než varianty s perforací. Skládají se z bodově navařovaného pouzdra a šestihranné hlavy C7, která umožňuje sponu nasazovat i snímat pomocí běžných nástrojů. Verze AISI 304/W4 nepoužívá pásky s perforací, ale s prolisy, a okraje pásky jsou zahnuty směrem vzhůru, aby při utažení spony na pružné pryžové hadici nedocházelo k jejím deformacím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Minimální vnitřní průměr | Maximální vnitřní průměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,6172 Kč - 28,2835 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
29,7801 Kč - 35,3578 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
20,5651 Kč - 24,4483 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
26,6937 Kč - 31,6468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
33,4431 Kč - 39,6642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
24,8181 Kč - 29,4542 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
33,5227 Kč - 39,7559 Kč | 11 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
23,603 Kč - 28,1334 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
32,0306 Kč - 37,9988 Kč | 46 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
16,1668 Kč - 19,2971 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
21,2909 Kč - 25,5355 Kč | 50 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
14,0941 Kč - 16,7198 Kč | 524 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
20,7739 Kč - 24,9097 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
13,2779 Kč - 15,7675 Kč | 2740 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
20,1917 Kč - 24,2356 Kč | 23 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
25,0048 Kč - 29,9569 Kč | 950 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
12,7201 Kč - 15,1281 Kč | 1771 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
10307908 | 17,6313 Kč - 21,1141 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
22,2557 Kč - 26,6408 Kč | 221 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku