Regálové háčky jsou ideální k zavěšení zboží na lepenkové desky, prodejní stojany a regály. Jednoduché i dvojité háčky s různou délkou pro zavěšení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ výstuupku | Čelní štítek | Barva | Materiál | Délka závěsu | Způsob montáže | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,2413 Kč - 18,4626 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
černá
|
polyamid
|
3.465 in
88.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
17,2772 Kč - 21,0841 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
4.685 in
119.0 mm
|
háček do kartonu
|
||||
13,303 Kč - 16,1756 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
2.559 in
65.0 mm
|
háček do kartonu
|
||||
16,2732 Kč - 19,5362 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
8.465 in
215.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
18,6298 Kč - 22,6599 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
7.756 in
197.0 mm
|
háček do kartonu
|
||||
13,5958 Kč - 16,5939 Kč | 1812 Skladem |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
3.937 in
100.0 mm
|
háček do kartonu
|
||||
9,9424 Kč - 20,3776 Kč | 900 Skladem |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
uchycení v otvorech
|
||||
17,0542 Kč - 35,0097 Kč | 168 Skladem |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
7.874 in
200.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
20,9307 Kč - 42,9769 Kč | 500 Skladem |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
9.843 in
250.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
17,0542 Kč - 35,0097 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
7.874 in
200.0 mm
|
uchycení v otvorech
|
||||
16,6079 Kč - 19,592 Kč | 14230 Skladem |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
4.016 in
102.0 mm
|
uchycení v otvorech
|
||||
8,1435 Kč - 9,7612 Kč | 90 Skladem |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
2.48 in
63.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
10,9743 Kč - 13,317 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
černá
|
polyamid
|
2.48 in
63.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
30,0225 Kč - 36,5068 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
černá
|
polyamid
|
6.102 in
155.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
8,9524 Kč - 10,6955 Kč | 69 Skladem |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
3.465 in
88.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
53,7283 Kč - 64,9955 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Label
|
bílá
|
ABS
|
5.591 in
142.0 mm
|
háček do kartonu
|
||||
10382264 | 16,3429 Kč - 19,7594 Kč | 15650 Skladem |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
ABS
|
3.858 in
98.0 mm
|
k nasunutí na hranu
|
|||
55,0251 Kč - 66,7524 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Label
|
bílá
|
ABS
|
7.992 in
203.0 mm
|
háček do kartonu
|
||||
43,7718 Kč - 44,5807 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
ABS
|
7.992 in
203.0 mm
|
uchycení v otvorech
|
||||
12,0759 Kč - 24,1379 Kč | 97 Skladem |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
3.937 in
100.0 mm
|
uchycení v otvorech
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku