Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.
V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.
Produktová řada: SR2169
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka základny | Materiál | Délka základny | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,1728 Kč - 32,1728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 7,4256 Kč - 7,4256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
| 11,045 Kč - 11,045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 7,4256 Kč - 7,4256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 15,5693 Kč - 18,6143 Kč | 500 Skladem |
|
Hliník
|
|
samolepicí
|
||
| 20,2372 Kč - 20,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 20,2372 Kč - 20,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 20,2372 Kč - 20,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 11,9786 Kč - 14,3197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Hliník
|
|
samolepicí
|
||
| 14,5352 Kč - 14,5352 Kč | 3000 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
zatlačovací
|
||
| 9,5369 Kč - 9,5369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
zatlačovací
|
||
| 11,3322 Kč - 11,3322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 18,2408 Kč - 18,2408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 15,1815 Kč - 15,1815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 12,4526 Kč - 12,4526 Kč | 700 Skladem |
0.52 in
13.2 mm
|
polyamid
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
| 130,6591 Kč - 130,6591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
polyamid
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
| 15,9858 Kč - 15,9858 Kč | 630 Skladem |
|
Hliník
|
|
samolepicí
|
||
| 15,7991 Kč - 15,7991 Kč | 200 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push In
|
||
| 10,9589 Kč - 10,9589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
zatlačovací
|
||
| 7,4256 Kč - 7,4256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
2.236 in
56.8 mm