Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – kónické

Skladem

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H d h Typ Koupit
1,4506 Kč - 2,8642 Kč 10500 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
10,6036 Kč - 22,7143 Kč 45 Skladem
30.0 mm
34.0 mm
7,3251 Kč - 16,1438 Kč 50 Skladem
12.0 mm
17.0 mm
2
9,8098 Kč - 21,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
20.0 mm
2
5,6589 Kč - 16,6609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
17.0 mm
2
19,4473 Kč - 75,7498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
32.0 mm
2
32,7904 Kč - 99,0607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
39.0 mm
2
2,9874 Kč - 7,3251 Kč 300 Skladem
5.0 mm
10.0 mm
2
26,1691 Kč - 79,0532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
39.0 mm
2
5,2137 Kč - 12,7973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
13.0 mm
2
8,1725 Kč - 18,0397 Kč 475 Skladem
16.0 mm
20.0 mm
2
12,5244 Kč - 48,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
26.0 mm
2
4,6248 Kč - 11,3466 Kč 18 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
2
22,2912 Kč - 86,8379 Kč 10 Skladem
30.0 mm
34.0 mm
2
28,4959 Kč - 86,0911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
34.0 mm
2
30,6791 Kč - 119,5278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
40.0 mm
2
17,5802 Kč - 68,5396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
30.0 mm
2
13,2426 Kč - 25,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
24.0 mm
2
11,6483 Kč - 25,6664 Kč 350 Skladem
20.0 mm
24.0 mm
2
14,09 Kč - 54,7943 Kč 240 Skladem
25.0 mm
30.0 mm
2
  • z/ze 5
Ferule kónické 16.0 mm 8.0 mm PVC černá

10202579

Cenové rozmezí
2,8642 Kč - 1,4506 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 41.0 mm 30.0 mm PVC černá

10202630

Cenové rozmezí
22,7143 Kč - 10,6036 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 17.0 mm 12.0 mm PVC bílá

10403976

Cenové rozmezí
16,1438 Kč - 7,3251 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 20.0 mm 16.0 mm PVC bílá

10404010

Cenové rozmezí
21,6304 Kč - 9,8098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 17.0 mm 12.0 mm PVC černá

10403983

Cenové rozmezí
16,6609 Kč - 5,6589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 32.0 mm 28.0 mm PVC černá

10404126

Cenové rozmezí
75,7498 Kč - 19,4473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 39.0 mm 32.0 mm PVC bílá

10404157

Cenové rozmezí
99,0607 Kč - 32,7904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 10.0 mm 5.0 mm PVC černá

10403914

Cenové rozmezí
7,3251 Kč - 2,9874 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 39.0 mm 32.0 mm PVC černá

10404164

Cenové rozmezí
79,0532 Kč - 26,1691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 13.0 mm 8.0 mm PVC bílá

10403945

Cenové rozmezí
12,7973 Kč - 5,2137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 20.0 mm 16.0 mm PVC černá

10404027

Cenové rozmezí
18,0397 Kč - 8,1725 Kč

Skladové zásoby
475 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 26.0 mm 22.0 mm PVC černá

10404089

Cenové rozmezí
48,7619 Kč - 12,5244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 13.0 mm 8.0 mm PVC černá

10403952

Cenové rozmezí
11,3466 Kč - 4,6248 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 34.0 mm 30.0 mm PVC černá

10404140

Cenové rozmezí
86,8379 Kč - 22,2912 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 34.0 mm 30.0 mm PVC bílá

10404133

Cenové rozmezí
86,0911 Kč - 28,4959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 40.0 mm 35.0 mm PVC černá

10404171

Cenové rozmezí
119,5278 Kč - 30,6791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 30.0 mm 25.0 mm PVC bílá

10404096

Cenové rozmezí
68,5396 Kč - 17,5802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 24.0 mm 20.0 mm PVC bílá

10404058

Cenové rozmezí
25,9823 Kč - 13,2426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 24.0 mm 20.0 mm PVC černá

10404065

Cenové rozmezí
25,6664 Kč - 11,6483 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 30.0 mm 25.0 mm PVC černá

10404102

Cenové rozmezí
54,7943 Kč - 14,09 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2