Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0844 Kč - 12,4526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 8,1725 Kč - 18,0397 Kč | 475 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 28,4959 Kč - 86,0911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 30,6791 Kč - 119,5278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 13,2426 Kč - 25,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 17,5802 Kč - 68,5396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 4,6248 Kč - 11,3466 Kč | 18 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 5,6589 Kč - 16,6609 Kč | 1500 Skladem |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 11,6483 Kč - 25,6664 Kč | 250 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 14,09 Kč - 54,7943 Kč | 240 Skladem |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 1,8671 Kč - 3,6691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 5,0556 Kč - 9,8632 Kč | 2018 Skladem |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 3,763 Kč - 7,3856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 1,2065 Kč - 2,304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 2,3986 Kč - 4,7659 Kč | 3310 Skladem |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 11,4184 Kč - 22,567 Kč | 47 Skladem |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 1,9533 Kč - 3,8664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 1,1949 Kč - 2,3593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 3,2316 Kč - 6,3755 Kč | 3000 Skladem |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
||
| 3,8779 Kč - 8,6007 Kč | 11934 Skladem |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm