Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4069 Kč - 76,7507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 13,6796 Kč - 53,1984 Kč | 240 Skladem |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 21,6419 Kč - 84,3087 Kč | 10 Skladem |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 8,2273 Kč - 18,1418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 11,2392 Kč - 24,7794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 31,8354 Kč - 96,1754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 27,6659 Kč - 83,5835 Kč | 10 Skladem |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 29,7855 Kč - 116,0464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 14,3629 Kč - 55,9594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
| 23,9009 Kč - 92,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
| 12,1596 Kč - 47,3416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
| 18,8809 Kč - 73,5435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
| 8,771 Kč - 21,4745 Kč | 100 Skladem |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 3,6534 Kč - 7,1705 Kč | 7897 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 1,8127 Kč - 3,5622 Kč | 4000 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 4,9084 Kč - 9,5759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 1,2249 Kč - 2,6169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,5863 Kč - 3,3891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 10105238 | 3,4163 Kč - 6,7185 Kč | 23795 Skladem |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|
| 1,1713 Kč - 2,2369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi