Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely

Skladem

Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.

Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.

  • Materiál feritu: A5 a K5B (RMS-303)
  • Materiál vyztužení návleku: Nylon 6/6 RMS-244
  • Materiál spony a pružiny: Nerezavějící ocel RMS-305
  • Barvy: černá a šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 72
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Celková šířka Koupit
69,366 Kč - 77,0732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
45,9509 Kč - 51,0565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
21,888 Kč - 24,3199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
16,9607 Kč - 18,8452 Kč 168 Skladem
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
11,8471 Kč - 13,1636 Kč 816 Skladem
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
55,7833 Kč - 61,9815 Kč 10 Skladem
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
21,7708 Kč - 24,1897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
20,8508 Kč - 23,1676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
11,4839 Kč - 12,7599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
7,2448 Kč - 8,0497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
13,60 Kč - 15,1111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
17,0556 Kč - 18,9507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
12,2245 Kč - 13,5829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
16,8933 Kč - 18,7704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
12,5519 Kč - 13,9466 Kč 150 Skladem
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
19,3165 Kč - 21,4627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
10,8672 Kč - 12,0746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
73,1752 Kč - 81,3058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
5,4412 Kč - 6,0458 Kč 1000 Skladem
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
17,1242 Kč - 19,027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
  • z/ze 4
Ferity na plochý kabel 26.60 m 45 Ω 107 polyamid

10317129

Cenové rozmezí
77,0732 Kč - 69,366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    26.60 m
  • Celková délka
    38.0 mm
  • Celková šířka
    12.30 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Ferity na plochý kabel 23.5 mm 36 Ω 99 polyamid 6.6

10317198

Cenové rozmezí
51,0565 Kč - 45,9509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    23.5 mm
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Celková šířka
    12.3 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Ferity na plochý kabel 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Cenové rozmezí
24,3199 Kč - 21,888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    23.5 mm
  • Celková délka
    28.6 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Cenové rozmezí
18,8452 Kč - 16,9607 Kč

Skladové zásoby
168 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Cenové rozmezí
13,1636 Kč - 11,8471 Kč

Skladové zásoby
816 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Cenové rozmezí
61,9815 Kč - 55,7833 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    31.0 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Celková šířka
    36.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Cenové rozmezí
24,1897 Kč - 21,7708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    38.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Cenové rozmezí
23,1676 Kč - 20,8508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Cenové rozmezí
12,7599 Kč - 11,4839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celková délka
    18.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5

10641620

Cenové rozmezí
8,0497 Kč - 7,2448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.5 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5

10638507

Cenové rozmezí
15,1111 Kč - 13,60 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    16.5 mm
  • Celková délka
    20.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5

10629901

Cenové rozmezí
18,9507 Kč - 17,0556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    24.5 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5

10317419

Cenové rozmezí
13,5829 Kč - 12,2245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    23.5 mm
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Cenové rozmezí
18,7704 Kč - 16,8933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Cenové rozmezí
13,9466 Kč - 12,5519 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    31.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Cenové rozmezí
21,4627 Kč - 19,3165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    32.4 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Cenové rozmezí
12,0746 Kč - 10,8672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    23.3 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Cenové rozmezí
81,3058 Kč - 73,1752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    34.4 mm
  • Celková délka
    45.1 mm
  • Celková šířka
    28.5 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Cenové rozmezí
6,0458 Kč - 5,4412 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

10428450

Cenové rozmezí
19,027 Kč - 17,1242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    40.0 mm
  • Celková délka
    45.2 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5