Menu Vyhledávání

Ferity na plochý kabel 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 63 Ω. Insert Length of 11.0 mm | 0.433 in.
Nové objednací číslo:

10639948

Staré objednací číslo:

RFS2-8-12-A5

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
192 - 767 8,0632 Kč
768 + 7,2568 Kč
Standardní balení: 192

Objednávejte násobky 192

Cena celkem:

1 548,13 Kč

192 x 8,0632 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka vložky 11.0 mm
Celková délka 14.7 mm
Celková šířka 12.0 mm
Barva šedá
Materiál (podrobně) A5
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás