Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.
Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vložky | Impedance 100 MHz | Celková délka | Impedance 25 MHz | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,13 Kč - 34,589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.173 in
55.2 mm
|
62 Ω
|
1.969 in
50.0 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.768 in
44.9 mm
|
62 Ω
|
1.969 in
50.0 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 69,366 Kč - 77,0732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| 45,9509 Kč - 51,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 43,0039 Kč - 47,7822 Kč | 28 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 109,4535 Kč - 121,615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.047 in
26.6 mm
|
175 Ω
|
1.496 in
38.0 mm
|
105 Ω
|
|
||
| 24,1853 Kč - 26,8726 Kč | 600 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
69 Ω
|
0.65 in
16.5 mm
|
27 Ω
|
|
||
| 12,8665 Kč - 14,2961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 132,0682 Kč - 146,7425 Kč | 13 Skladem |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
|
||
| 14,7306 Kč - 16,3674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 21,9819 Kč - 24,4244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,7385 Kč - 24,1538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 18,593 Kč - 20,659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
68 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,3988 Kč - 22,6653 Kč | 1728 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,6598 Kč - 10,7331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,7284 Kč - 14,1425 Kč | 144 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,7357 Kč - 18,5951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 21,888 Kč - 24,3199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,9607 Kč - 18,8452 Kč | 168 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,8471 Kč - 13,1636 Kč | 1632 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm