Menu Vyhledávání

Ferity na plochý kabel 55.2 mm 23 Ω 62 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 92 Ω. Insert Length of 55.2 mm | 2.173 in.
Nové objednací číslo:

10641613

Staré objednací číslo:

RFS2-43-12-A5

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
48 - 191 34,589 Kč
192 + 31,13 Kč
Standardní balení: 48

Objednávejte násobky 48

Cena celkem:

1 660,27 Kč

48 x 34,589 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka vložky 55.2 mm
Celková délka 50.0 mm
Celková šířka 12.0 mm
Barva šedá
Materiál (podrobně) A5
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás