Menu Vyhledávání

Extension Springs

Skladem

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 198
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zatížení Tuhost pružiny Předpětí Celková délka Materiál Zátěž při minimální pracovní délce Vnější průměr Koupit
212,4556 Kč - 231,429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
139.7 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
128,4472 Kč - 139,2911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.26 N
57.2 mm
ocel nerezavějící
114.20 N
139,8369 Kč - 151,7581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.28 N
88.9 mm
ocel nerezavějící
114.19 N
142,5515 Kč - 155,0185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
50.8 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
140,3683 Kč - 152,8354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
76.2 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
155,5499 Kč - 169,0941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
127.0 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.30 N
44.5 mm
ocel nerezavějící
69.66 N
146,3433 Kč - 159,3417 Kč 30 Skladem
10.26 N
127.0 mm
ocel nerezavějící
114.20 N
140,3683 Kč - 152,8354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
69.9 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
155,5499 Kč - 169,0941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
114.3 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
139,8369 Kč - 151,7581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.28 N
76.2 mm
ocel nerezavějící
114.19 N
54,2055 Kč - 59,0745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.65 N
69.9 mm
ocel uhlíková
40.30 N
60,166 Kč - 65,5808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.78 N
101.6 mm
ocel uhlíková
19.57 N
54,7512 Kč - 59,6202 Kč 30 Skladem
1.78 N
34.8 mm
ocel uhlíková
19.57 N
62,3348 Kč - 67,7497 Kč 10 Skladem
7.56 N
57.2 mm
ocel uhlíková
83.63 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.85 N
19.1 mm
ocel nerezavějící
19.64 N
88,8775 Kč - 96,4754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.32 N
50.8 mm
ocel uhlíková
137.09 N
57,4515 Kč - 62,3348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.56 N
31.8 mm
ocel uhlíková
83.63 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.85 N
50.8 mm
ocel nerezavějící
19.64 N
57,4515 Kč - 62,3348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.56 N
50.8 mm
ocel uhlíková
83.63 N
  • z/ze 10
Pružiny tažné 19.1 mm 3.87 Nmm ocel nerezavějící

10638170

Cenové rozmezí
231,429 Kč - 212,4556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    139.7 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 3.56 Nmm ocel nerezavějící

10635117

Cenové rozmezí
139,2911 Kč - 128,4472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    10.26 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    114.20 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 1.47 Nmm ocel nerezavějící

10633885

Cenové rozmezí
151,7581 Kč - 139,8369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    10.28 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    114.19 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    88.9 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 22.04 Nmm ocel nerezavějící

10641910

Cenové rozmezí
155,0185 Kč - 142,5515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 9.56 Nmm ocel nerezavějící

10641835

Cenové rozmezí
152,8354 Kč - 140,3683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 4.41 Nmm ocel nerezavějící

10642016

Cenové rozmezí
169,0941 Kč - 155,5499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    127.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 2.72 Nmm ocel nerezavějící

10335161


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    6.30 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    69.66 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    44.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 0.88 Nmm ocel nerezavějící

10234648

Cenové rozmezí
159,3417 Kč - 146,3433 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    10.26 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    114.20 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    127.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 11.01 Nmm ocel nerezavějící

10641828

Cenové rozmezí
152,8354 Kč - 140,3683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    69.9 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 5.12 Nmm ocel nerezavějící

10642009

Cenové rozmezí
169,0941 Kč - 155,5499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    114.3 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 1.93 Nmm ocel nerezavějící

10633878

Cenové rozmezí
151,7581 Kč - 139,8369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    10.28 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    114.19 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 0.44 Nmm ocel uhlíková

10439326

Cenové rozmezí
59,0745 Kč - 54,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.65 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    40.30 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    69.9 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 0.05 Nmm ocel uhlíková

10420898

Cenové rozmezí
65,5808 Kč - 60,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.78 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.57 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    101.6 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 0.37 Nmm ocel uhlíková

10439388

Cenové rozmezí
59,6202 Kč - 54,7512 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    1.78 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.57 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    34.8 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 2.14 Nmm ocel uhlíková

10418741

Cenové rozmezí
67,7497 Kč - 62,3348 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    7.56 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    83.63 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 2.02 Nmm ocel nerezavějící

10635018

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.64 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 5.94 Nmm ocel uhlíková

10439562

Cenové rozmezí
96,4754 Kč - 88,8775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    12.32 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    137.09 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 8.21 Nmm ocel uhlíková

10439463

Cenové rozmezí
62,3348 Kč - 57,4515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    7.56 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    83.63 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    31.8 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.42 Nmm ocel nerezavějící

10439746

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.64 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 2.59 Nmm ocel uhlíková

10439500

Cenové rozmezí
62,3348 Kč - 57,4515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    7.56 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    83.63 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková