Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 19.1 mm 3.56 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 57.15 mm an outside diameter of 19.05 mm and 3.56 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10635117

Staré objednací číslo:

1217554

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 139,2911 Kč
150 - 299 132,239 Kč
300 + 128,4472 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

4 178,73 Kč

30 x 139,2911 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Předpětí 10.26 N
Zátěž při minimální pracovní délce 114.20 N
Maximální provozní teplota 260 °C
Celková délka 57.2 mm
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás