Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka při zatížení | Tuhost pružiny | Předpětí | Celková délka | Materiál | Zátěž při minimální pracovní délce | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,7637 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 67,7497 Kč - 73,7247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 51,7637 Kč - 56,3599 Kč | 30 Skladem |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 51,7637 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 146,3433 Kč - 159,3417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
ocel nerezavějící
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 10633830 | 142,5515 Kč - 155,0185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
258.22 N
258.22 N
|
|
|
| 155,5499 Kč - 169,0941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
ocel nerezavějící
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 212,4556 Kč - 231,429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
6 in
152.4 mm
|
ocel nerezavějící
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 139,8369 Kč - 151,7581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel nerezavějící
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 142,5515 Kč - 155,0185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2 in
50.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 140,3683 Kč - 152,8354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
3 in
76.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 155,5499 Kč - 169,0941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
5 in
127.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 95,9296 Kč - 104,0589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
ocel uhlíková
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 100,813 Kč - 109,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
ocel uhlíková
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 89,9834 Kč - 98,1128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel uhlíková
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 104,6048 Kč - 113,8257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
4 in
101.6 mm
|
ocel uhlíková
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 121,9552 Kč - 132,239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
6 in
152.4 mm
|
ocel uhlíková
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 88,8775 Kč - 96,4754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel uhlíková
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 95,9296 Kč - 104,0589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel uhlíková
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 89,9834 Kč - 98,1128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2 in
50.8 mm
|
ocel uhlíková
|
309.98 N
309.98 N