Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka při zatížení | Tuhost pružiny | Předpětí | Celková délka | Materiál | Zátěž při minimální pracovní délce | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,5414 Kč - 77,5021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 81,854 Kč - 88,8775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel nerezavějící
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
ocel nerezavějící
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 95,9296 Kč - 104,0589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel uhlíková
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 89,9834 Kč - 98,1128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2 in
50.8 mm
|
ocel uhlíková
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 94,8524 Kč - 102,9818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
3 in
76.2 mm
|
ocel uhlíková
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 104,6048 Kč - 113,8257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
5 in
127.0 mm
|
ocel uhlíková
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
ocel nerezavějící
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2 in
50.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 74,256 Kč - 80,748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel nerezavějící
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | 30 Skladem |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
ocel nerezavějící
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
ocel nerezavějící
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
ocel nerezavějící
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 74,256 Kč - 80,748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
4 in
101.6 mm
|
ocel nerezavějící
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 71,5414 Kč - 77,5021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
33.57 N
33.57 N