Krimpovací dutinky jsou vyráběny v provedení s izolací nebo bez izolace. Jsou ideální pro rychlou montáž. Chrání konce vodičů před poškozením. Dále zaručují lepší vodivost připojení a zamezují ztrátám.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Typ | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2352 Kč - 0,3011 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.055 in
1.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Izolované
|
|||||||
0,1887 Kč - 0,2415 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.055 in
1.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Izolované
|
|||||||
0,3902 Kč - 0,4996 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Izolované
|
|||||||
0,8852 Kč - 1,1331 Kč | 200 Skladem |
0.228 in
5.8 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
Izolované
|
|||||||
0,1996 Kč - 0,2556 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.033 in
0.85 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
1,2082 Kč - 1,5466 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.433 in
11 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,9563 Kč - 1,2241 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Izolované
|
|||||||
0,1589 Kč - 0,2034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.055 in
1.4 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,2171 Kč - 0,2778 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,7405 Kč - 0,9478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,1363 Kč - 0,1745 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,148 Kč - 0,1894 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.067 in
1.7 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,7133 Kč - 0,9131 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.228 in
5.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
2,0741 Kč - 2,6549 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,3069 Kč - 0,3929 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.067 in
1.7 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,3198 Kč - 0,4094 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
2,2873 Kč - 2,9279 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,3514 Kč - 0,4499 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Izolované
|
|||||||
0,8309 Kč - 1,0636 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.228 in
5.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
3,5926 Kč - 4,5985 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.433 in
11 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku