Krimpovací dutinky jsou vyráběny v provedení s izolací nebo bez izolace. Jsou ideální pro rychlou montáž. Chrání konce vodičů před poškozením. Dále zaručují lepší vodivost připojení a zamezují ztrátám.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Typ | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1363 Kč - 0,1745 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,148 Kč - 0,1894 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.067 in
1.7 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,7133 Kč - 0,9131 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.228 in
5.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
2,0741 Kč - 2,6549 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,1906 Kč - 0,2439 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.03 in
0.75 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,1809 Kč - 0,2315 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Izolované
|
|||||||
0,3008 Kč - 0,385 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Izolované
|
|||||||
0,186 Kč - 0,2381 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.047 in
1.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Izolované
|
|||||||
2,1452 Kč - 2,7459 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.287 in
7.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
Izolované
|
|||||||
0,1983 Kč - 0,2538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,4064 Kč - 0,5202 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,4032 Kč - 0,5161 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Izolované
|
|||||||
0,3877 Kč - 0,4962 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.067 in
1.7 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,2455 Kč - 0,3142 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.11 in
2.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,2346 Kč - 0,3001 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.055 in
1.4 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,186 Kč - 0,2381 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.03 in
0.75 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,2365 Kč - 0,3027 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Izolované
|
|||||||
1,8997 Kč - 2,4315 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,1615 Kč - 0,2067 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.047 in
1.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
2,6104 Kč - 3,3414 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Izolované
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku