Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Počet štěrbin | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,1243 Kč - 38,1243 Kč | 2600 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10315972 | 8,8826 Kč - 8,8826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
|
| 40,5786 Kč - 40,5786 Kč | 90 Skladem |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 70,6151 Kč - 70,6151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 4,5319 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 6,8747 Kč - 6,8747 Kč | 2000 Skladem |
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
||
| 75,5375 Kč - 75,5375 Kč | 500 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 61,6209 Kč - 61,6209 Kč | 900 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 22,2415 Kč - 22,2415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6,5818 Kč - 8,032 Kč | 10700 Skladem |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 5,9822 Kč - 7,3348 Kč | 7800 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 77,6571 Kč - 77,6571 Kč | 2400 Skladem |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 56,0849 Kč - 56,0849 Kč | 2200 Skladem |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 4,1136 Kč - 4,8666 Kč | 5900 Skladem |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 25,7694 Kč - 29,0604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 80,46 Kč - 80,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 45,1664 Kč - 50,1722 Kč | 7 Skladem |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6,0798 Kč - 7,279 Kč | 1340 Skladem |
|
|
|
|
||
| 15,2553 Kč - 15,2553 Kč | 1000 Skladem |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 56,1128 Kč - 56,1128 Kč | 100 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm