Menu Vyhledávání

Příchytky pro optická vlákna 35.4 mm (L) 6 přírodní

Adhesive base Optical fibre splice holder can house up to three splices and has two 2mm mounting holes for further security. Can be covered using OFSH-6-3.5L Lid that is available separately
Nové objednací číslo:

10316122

Staré objednací číslo:

OFSH-6-3.5A

7 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 51,6774 Kč
50 + 46,5214 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

516,77 Kč

10 x 51,6774 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže samolepicí
Celková výška 9.0 mm
Celková délka 35.4 mm
Celková šířka 20.0 mm
Materiál (podrobně) polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
Počet poloh 6
Množství v balení 10
Počet štěrbin 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás