Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí

Skladem

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 202
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Množství na platě Výška základny Celková velikost Průměr základny Koupit
9,2463 Kč - 12,9448 Kč 2436 Skladem
černá
polyuretan
20.0 mm
3,0852 Kč - 4,3193 Kč 11616 Skladem
černá
polyuretan
10.0 mm
3,9846 Kč - 5,5785 Kč 4368 Skladem
čirý
polyuretan
19.1 mm
5,8388 Kč - 8,1743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
20.5 mm
2,1748 Kč - 3,0447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
9.5 mm
11,8857 Kč - 16,64 Kč 2368 Skladem
čirý
polyuretan
31.5 mm
1,4224 Kč - 1,9914 Kč 7200 Skladem
čirý
polyuretan
9.6 mm
2,9082 Kč - 4,0714 Kč 5040 Skladem
čirý
polyuretan
9.6 mm
7,5866 Kč - 10,6212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
17.6 mm
6,1593 Kč - 8,623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
16.5 mm
2,8171 Kč - 3,944 Kč 10000 Skladem
čirý
polyuretan
12.7 mm
2,3265 Kč - 3,2572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
12.7 mm
9,2882 Kč - 13,0035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
20.0 mm
2,5035 Kč - 4,1726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
6.4 mm
439,2599 Kč - 588,2746 Kč 30 Skladem
kulaté
černá
polyuretan
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
286,2091 Kč - 383,6468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
černá
polyuretan
56
2.8 mm
8.0 mm
8.0 mm
554,6881 Kč - 643,4382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vypouklé
černá
polyuretan
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
2,1052 Kč - 2,9474 Kč 3146 Skladem
šedá
polyuretan
10.0 mm
3,0593 Kč - 3,0593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
hnědá
plsť
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
479,361 Kč - 642,5376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vypouklé
černá
polyuretan
40
8.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
  • z/ze 11
Dorazy samolepicí 20.0 mm 6.2 mm černá polyuretan

10242582

Cenové rozmezí
12,9448 Kč - 9,2463 Kč

Skladové zásoby
2436 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    6.2 mm
Dorazy samolepicí 10.0 mm 4.0 mm černá polyuretan

10252369

Cenové rozmezí
4,3193 Kč - 3,0852 Kč

Skladové zásoby
11616 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    4.0 mm
Dorazy samolepicí 19.1 mm 1.9 mm polyuretan čirý

10164884

Cenové rozmezí
5,5785 Kč - 3,9846 Kč

Skladové zásoby
4368 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    1.9 mm
Dorazy samolepicí 20.5 mm 3.1 mm polyuretan černá

10164723

Cenové rozmezí
8,1743 Kč - 5,8388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    3.1 mm
Dorazy samolepicí 9.5 mm 4.8 mm polyuretan čirý

10164822

Cenové rozmezí
3,0447 Kč - 2,1748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    4.8 mm
Dorazy samolepicí 31.5 mm 2.5 mm polyuretan čirý

10165003

Cenové rozmezí
16,64 Kč - 11,8857 Kč

Skladové zásoby
2368 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    2.5 mm
Dorazy samolepicí 9.6 mm 5.4 mm polyuretan čirý

10164693

Cenové rozmezí
1,9914 Kč - 1,4224 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    5.4 mm
Dorazy samolepicí 9.6 mm 3.8 mm polyuretan čirý

10164617

Cenové rozmezí
4,0714 Kč - 2,9082 Kč

Skladové zásoby
5040 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    3.8 mm
Dorazy samolepicí 17.6 mm 9.6 mm polyuretan čirý

10165027

Cenové rozmezí
10,6212 Kč - 7,5866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    9.6 mm
Dorazy samolepicí 15.9 mm 10.1 mm polyuretan čirý

10164594

Cenové rozmezí
8,623 Kč - 6,1593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    10.1 mm
Dorazy samolepicí 12.7 mm 6.3 mm polyuretan čirý

10164969

Cenové rozmezí
3,944 Kč - 2,8171 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    6.3 mm
Dorazy samolepicí 12.7 mm 3.5 mm polyuretan čirý

10112427

Cenové rozmezí
3,2572 Kč - 2,3265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Celková výška
    3.5 mm
Dorazy samolepicí 20.0 mm 5.1 mm polyuretan černá

10164945

Cenové rozmezí
13,0035 Kč - 9,2882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    5.1 mm
Dorazy samolepicí 6.4 mm 1.9 mm čirý polyuretan

10252345

Cenové rozmezí
4,1726 Kč - 2,5035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    1.9 mm
Dorazy samolepicí kulaté 22.0 mm 10.0 mm polyuretan

10333877

Cenové rozmezí
588,2746 Kč - 439,2599 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    24
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 8.0 mm 2.8 mm polyuretan černá

10334058

Cenové rozmezí
383,6468 Kč - 286,2091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    56
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí vypouklé 19.0 mm 9.6 mm polyuretan

10334126

Cenové rozmezí
643,4382 Kč - 554,6881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    20
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí 10.0 mm 2.5 mm šedá polyuretan

10247624

Cenové rozmezí
2,9474 Kč - 2,1052 Kč

Skladové zásoby
3146 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    2.5 mm
Kluzáky samolepicí Čtvercové 34.0 mm 34.0 mm plsť

10255599

Cenové rozmezí
3,0593 Kč - 3,0593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí vypouklé 16.0 mm 8.0 mm polyuretan

10333839

Cenové rozmezí
642,5376 Kč - 479,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    40
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB