Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí Čtvercové 10.2 mm 2.5 mm polyuretan

Samolepicí čtvercový tlumič dorazu z černého PU na podložce.
Nové objednací číslo:

10334140

Staré objednací číslo:

117102269941

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 408,2935 Kč
10 + 304,8377 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

408,29 Kč

1 x 408,2935 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková šířka 10.1 mm
Množství na platě 54
Materiál (podrobně) polyuretan
Tvar Čtvercové
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790
Celková výška 2.5 mm
Průměr základny 10.2 mm
Výška základny 2.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás