Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Produktová řada: SR1593
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Množství na platě | Výška základny | Celková velikost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3961 Kč - 1,9546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 7,3084 Kč - 10,2318 Kč | 2058 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 2,92 Kč - 4,0881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 2,1252 Kč - 2,9753 Kč | 14016 Skladem |
|
šedá
|
polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 10252376 | 3,7022 Kč - 6,1704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
|
| 8,851 Kč - 8,851 Kč | 15 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 1,2206 Kč - 1,7089 Kč | 4050 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 6,9516 Kč - 6,9516 Kč | 16 Skladem |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7641 Kč - 0,7641 Kč | 1500 Skladem |
kulaté
|
bílá
|
plsť
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4935 Kč - 2,0909 Kč | 6048 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 5,0886 Kč - 7,124 Kč | 6912 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 7,8395 Kč - 10,9753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
šedá
|
polyuretan
|
|
|
19.7 mm
19.7 mm
|
|
||
| 0,7641 Kč - 0,7641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9608 Kč - 0,9608 Kč | 4000 Skladem |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9533 Kč - 1,9533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 449,2995 Kč - 561,6459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
vypouklé
|
přírodní
|
polyuretan
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 10233450 | 2,7473 Kč - 3,8463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
|
| 5,2163 Kč - 7,3028 Kč | 9800 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 9,2132 Kč - 13,1754 Kč | 882 Skladem |
|
šedá
|
polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 9,1039 Kč - 12,7455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
14.0 mm
14.0 mm